??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GSR15V1SS+460L (G20g20, PB107)
HELP_VARIABLE
会社名
THK株式会社
説明
ショートブロックタイプ GSR-V形
部品表
GSR15V1SS+460L (G20g20, PB107)
呼び形番
LMブロックの個数
防じん対策(LaCS含む)
LMレール長さ
mm
Enter value for L
LMレール長さ
mm
cm
inch
ft
精度等級
G寸法のタイプ
補足情報
補足情報
G寸法 (注1
mm
g寸法
20.00 mm
注1
つなぎの数
-
レール間距離
mm
グリースニップル・配管継手の使用
補足情報
補足情報
LMブロックの位置 (1)
mm
Enter value for P1
LMブロックの位置 (1)
mm
cm
inch
ft
LMブロックの位置 (2)
mm
LMブロックの位置 (3)
mm
LMブロックの位置 (4)
mm
LMブロックの取り付けタップ穴(めねじ)形状 (注2
LMレールタップタイプ
注2 : LMブロックの取り付けタップ穴(めねじ)形状について
LMブロック取り付け穴が取り付けボルトと干渉する場合はめねじの呼び径を選択してください。
Embedded user actions
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報